La electroválvula de pilotaje de 3/2 vías o 5/2 vías servoasistida GEMÜ 8506 es de acción indirecta. El cuerpo es de aluminio. El solenoide está revestido de plástico y puede desmontarse.
- Apta para cualquier posición de montaje
- El solenoide se puede sustituir sin desmontar el cuerpo de la válvula de la tubería
- El solenoide puede girarse 90°
- Conversión sencilla de válvula de 3/2 vías a válvula de 5/2 vías
- Temperatura del fluido:-10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:2 hasta 8 bar
- Diámetro nominal:DN 6
- Tipos de conexión eléctrica:Conector para aparatos forma A
- Tensiones de alimentación:110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión :Rosca
- Materiales del cuerpo:Aluminio
- Conformidades:EAC