I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ 8506

Elettrovalvola di pilotaggio ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 o 5/2 vie con comando ausiliario GEMÜ 8506 è comandata in modo indiretto. Il corpo è in alluminio. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica e rimovibile.

  • Posizione di montaggio a scelta
  • Attuatore magnetico sostituibile senza smontaggio del corpo valvola dalla tubazione
  • Il magnete può essere spostato di 90°
  • Spostamento semplice dalla valvola a 3/2 alla valvola a 5/2
  • Tipo di attacco: Connessione filettata femmina
  • Modalità azionamento: elettromagnetico
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Pressione di esercizio max: 8 bar
  • Temperatura fluidi max: 50 ° C
  • Temperatura fluidi min: -10 ° C
  • Diametri nominali: DN 6