Apuohjattu 3/2- tai 5/2-tie-esisäätömagneettiventtiili GEMÜ 8506 on epäsuorasti ohjattu. Kotelo on alumiinia. Magneettitoimilaite on muovisen vaipan ympäröimä ja irrotettava.
- Asennusasento valittavissa
- Magneettitoimilaite voidaan vaihtaa ilman, että venttiilinrunkoa tarvitsee irrottaa putkesta
- Magneettia voidaan kääntää 90°
- Helppo muuntaa 3/2-tieventtiilistä 5/2-tieventtiiliksi
- Väliaineen lämpötila: -10 - 50 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine: 2 - 8 bar
- Nimellisaukko: DN 6
- Liitäntätyyppi : Kierre
- Venttiilirungon materiaali: Alumiini
- Sähköliitäntätyyppi: Laitepistorasia, rakenne A
- Syöttöjännitteet: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- IP-luokitus: IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC