A válvula solenoide piloto servo-comandada de 3/2 ou de 5/2 vias GEMÜ 8506 é comandada indiretamente. O corpo é de alumínio. A bobina foi revestida com plástico e pode ser removida.
- Posição de montagem opcional
- Troca da bobina (solenoide) sem necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação
- A bobina pode ser girada em até 90°
- Transformação simples da válvula de 3/2 vias em válvula de 5/2
- Temperatura do fluido: -10 até 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 até 50 °C
- Pressão de operação: 2 até 8 bar
- Diâmetro nominal : DN 6
- Conexão : Rosca
- Material do corpo da válvula : Alumínio
- Tipo de conexão elétrica: Plug, construção A
- Tensões de alimentação: 110 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 50 Hz | 24 VDC
- Classe de proteção: IP 65
- Conformidades: EAC