GEMÜ 8506

Électrovanne pilote à commande électrique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

L'électrovanne pilote 3/2 ou 5/2 voies à commande assistée GEMÜ 8506 est à commande indirecte. Le corps est en aluminium. L'électroaimant est moulé dans un corps plastique et la bobine est démontable.

  • Position de montage quelconque
  • Échange du système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie
  • L'électroaimant se déplace sur 90°
  • Adaptation aisée de l'électrovanne 3/2 voies en 5/2 voies
  • Température du fluide: -10 à 50 °C
  • Température ambiante: -10 à 50 °C
  • Pression de service: 2 à 8 bars
  • Diamètre nominal : DN 6
  • Type de raccordement : Raccord à visser
  • Matériau du boîtier : Aluminium
  • Connexion électrique : Connecteur mâle, forme A
  • Tensions d'alimentation: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Indice de protection: IP 65
  • Conformités: EAC