Daarbij worden armaturen zowel in hoofd- als secundaire processen toegepast.
Vulsysteem GEMÜ 660
Speciaal voor de drankenindustrie ontwikkelde GEMÜ de membraanafsluiter GEMÜ 660. Deze afsluiter wordt vooral in roterende vulmachines gebruikt. Met deze afsluiter kunnen ook pulphoudende vruchtensappen probleemloos worden verdeeld, gedoseerd en gevuld.
Groot aantal materialen
Voor talrijke toepassingen zijn als alternatief voor metalen afsluiterbehuizingen ook membraanafsluiterbehuizingen van kunststof beschikbaar. Materialen zoals PVDF of PP zijn geschikt voor secundaire processen zoals waterzuivering of de toevoeging van reinigingsmiddelen.
Voorbeelden van processen met ventiel- en M&R-systemen van GEMÜ
- Productie en bottelen van yoghurt, honing, ketchup, bier, mineraalwater en andere frisdranken zoals vruchtensappen
- Koelwatercirculatie, reinigings- en CIP-installaties (bijvoorbeeld krattenwasstraten)
Productvoordelen membraanafsluiters met metalen behuizing
- ontworpen volgens GMP-richtlijnen
- afdichtingselementen van de membraanafsluiters die met medium in contact komen, zijn volgens USP Class 6 getest, overeenkomstig FDA-eisen en BSE/TSE-conformiteit
- EHEDG-gecertificeerd afdichtingssysteem
- steriliseer- en autoclaveerbaar
Productvoordelen meerwegventielblokken van metaal
- verhoogde productveiligheid (minder fittingen en lasnaden; gering restvolume, gering nat oppervlak)
- minder benodigde ruimte door compact design
- configuratie met geoptimaliseerde lediging en gereduceerde dode ruimte
- individuele, klantspecifieke configuratie en flexibel design
- verkorte en eenvoudige validatie
- behuizing uit één stuk vervaardigd, aandrijvingen en membranen volgens het bekende modulaire GEMÜ-opbouwsysteem
Productvoordelen zitting- en regelafsluiters
- bijzonder geschikt voor frequente schakelwisselingen
- hoge doorstroming
- kunststofbehuizing van corrosiebestendige materialen
- metalen behuizing in diverse materialen verkrijgbaar
- steriele en hygiënische uitvoeringen leverbaar
- zeer goede regeleigenschappen; klantspecifieke configuratie van de regelkarakteristiek mogelijk
- ATEX-conforme uitvoeringen voor explosiegevaarlijke omgevingen
Alle GEMÜ-ventielen met pneumatische of elektrische aandrijving zijn fabrieksmatig leverbaar met instrumentatie.