➥ Grondstoffen (roestvast staal, etc.)
| Productgroep: | Grondstoffen (roestvast staal, etc.) |
|---|---|
| Materialen: | 1.4404, 1.4435, 1.4529, 1.4539, 2.4602, 316L |
| Diameter van … tot …: | Staaflengte 3.000 mm als standaard, rond: diameter 5 – 300 mm, vlak: diameter 40*30 – 390*390 mm |
| Vereiste rapporten en certificaten: | Materiaalcertificaat 3.2, AD2000 voorschriften W2, W10 A4, ASME SA479, ASTM A479 |
| Seriebatches / tonnages: | 500 kg – 100 ton |
| Variantendiversiteit: | GEMÜ-specifieke afmetingen, deels standaardafmetingen |
| Overige: | Gesmede schijven |
➥ Druk- en schotelveren
| Productgroep: | Druk- en schotelveren |
|---|---|
| Materialen: | 1.4310-HS, 1.4310-NS, VDSiCr, FDSiCr |
| Diameter van … tot …: | Ø2 - Ø100 |
| Complexiteit: | Eenvoudig / complex / etc. |
| Vereiste rapporten en certificaten: | Fabriekscertificaat |
| Seriebatches / tonnages: | Monster, kleine serie 50-500, grote serie tot 100.000+ |
| Variantendiversiteit: | Drukveren, schotelveren, veerpakketten, golfveren |
| Eisen aan het oppervlak: | Standaard |
| Gangbare producten uit de productgroep: | Schotelveren, drukveren, veerpakketten. |
| Overige: | Precisieonderdelen, hoge mate van nauwkeurigheid |
➥ Gedraaide onderdelen
| Productgroep: | Gedraaide onderdelen |
|---|---|
| Materialen: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
| Diameter van … tot …: | Ø5 mm - Ø100 mm |
| Complexiteit: | Eenvoudig / complex |
| Vereiste rapporten en certificaten: | 3.1 certificaat, exportcontrole, LLE |
| Seriebatches / tonnages: | Van monstergroottes tot en met series van 100.000+ |
| Variantendiversiteit: | Hoge variantendiversiteit |
| Eisen aan het oppervlak: | Ra 0,8 tot Ra 3,2 |
| Gangbare producten uit de productgroep: | Spindels, draadspindels met trapeziumdraad |
| Overige: | Precisieonderdelen, hoge mate aan nauwkeurigheid, onderdelen zijn deels van gravures voorzien, vorm- en positietoleranties |
➥ Freesonderdelen
| Productgroep: | Freesonderdelen |
|---|---|
| Materialen: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408, ALZnMgCu, CuZn39Pb3 AlMgSi, CuSn8P, kunststoffen, etc. |
| Diameter van … tot …: | 5mm - 300mm |
| Complexiteit: | Eenvoudig / complex |
| Vereiste rapporten en certificaten: | 3.1 certificaat, exportcontrole, LLE |
| Seriebatches / tonnages: | Van monstergroottes tot en met series van 10.000+ |
| Variantendiversiteit: | Hoge variantendiversiteit |
| Eisen aan het oppervlak: | Ra 0,8 tot Ra 3,2 |
| Gangbare producten uit de productgroep: | Membraanafsluiters, behuizingen, flenzen, etc. |
| Overige: | Precisieonderdelen, hoge mate aan nauwkeurigheid, onderdelen zijn deels van gravures voorzien, vorm- en positietoleranties |
➥ Diepgetrokken onderdelen
| Productgroep: | Diepgetrokken onderdelen |
|---|---|
| Materialen: | 1.4404, 1.4301 |
| Diameter van … tot …: | Tot 150 mm |
| Complexiteit: | Eenvoudig / complex / etc. |
| Eisen aan het oppervlak: | Elektrolytisch gepolijste oppervlakken |
| Materiaaldikte: | Tot 2 mm |
| Nabewerking: | Mechanisch bewerkt, deel lasergelaste componenten |
| Getrokken diepte: | Tot 120 mm |
➥ Gestanste onderdelen
| Productgroep: | Gestanste onderdelen |
|---|---|
| Materialen: | Staal, roestvast staal |
| Diameter van … tot …: | Ronde en hoekige vormen, gebogen onderdelen |
| Vereiste rapporten en certificaten: | Op individueel verzoek |
| Seriebatches / tonnages: | 1 – 10.000 stuks |
| Variantendiversiteit: | Groot (vaak projectafhankelijk) |
| Eisen aan het oppervlak: | Ontbraamd / tot en met coatings |
| Gangbare producten uit de productgroep: | Laseronderdelen, gestanste onderdelen, deels gebogen |
➥ Fijngegoten onderdelen
| Productgroep: | Fijngegoten onderdelen | |
|---|---|---|
| Materialen: | 1.4408, CF3M en vergelijkbare | |
| Gewicht van onderdelen: | 0,02 kg tot 60 kg | |
| Complexiteit: | Eenvoudig / complex / etc. | |
| Vereiste rapporten en certificaten: | Zertifizierung und Prüfverfahren nach AD 2000 W0, PED, teilweise Dichtheitsprüfung erforderlich | |
| Hoeveelheden per jaar: | 10 – 10.000 stuks | |
| Eisen aan het oppervlak: | Oppervlak elektrolytisch gepolijst, mechanisch gepolijst | |
| Nabewerking: | Voor inbouw gereed mechanisch bewerkt |
➥ Stampwerkonderdelen
| Productgroep: | Stampwerkonderdelen |
|---|---|
| Materialen: | 1.4435 / F316 L (beperkt delta-ferrietgehalte) |
| Gewicht van onderdelen: | 0,24 kg tot 42,5 kg |
| Complexiteit: | Complex |
| Vereiste rapporten en certificaten: | AD2000 Richtlijn drukapparatuur, 3.1 certificaat volgens EN en ASME |
| Seriebatches: | 500 – 10.000 stuks |
| Variantendiversiteit: | Tekeningsonderdelen, overzichtelijke variantendiversiteit |
| Eisen aan het oppervlak: | Hoge eisen aan het oppervlak die hoger zijn dan de gebruikelijke smeedkwaliteiten volgens de norm |
| Gangbare producten uit de productgroep: | Afsluiterhuizen |
➥ Oppervlakbewerking
| Productgroep: | Oppervlakbewerking |
|---|---|
| Materialen: | Glijcoatings, coatings, lakwerk, epoxycoatings, etc. |
| Diameter van … tot …: | Diverse geometrieën |
| Complexiteit: | Eenvoudig / complex / bijv. meerdere lagen |
| Vereiste rapporten en certificaten: | Afhankelijk van de eisen |
| Seriebatches / tonnages: | Meestal 1 – 5000 stuks |
| Variantendiversiteit: | Hoog |
| Eisen aan het oppervlak: | Coatings/RAL-kleuren/oppervlaktekwaliteit etc. |
| Gangbare producten uit de productgroep: | Ringen, bouten, behuizingen |
| Overige: | Afstemming op materialen en gebruiksdoel |
➥ Elektronische componenten
| Productgroep: | Elektronische componenten |
|---|---|
| Vereiste rapporten en certificaten: | UL-certificaat |
| Seriebatches / tonnages: | 500 tot 2000 stuks, maar ook monsterhoeveelheden |
| Producteisen: |
|
| Gangbare producten uit de productgroep: | Geassembleerde printplaten, druk-, temperatuur- en flowsensoren, kabelconfecties, connectoren (M8, M12 etc.) |
➥ Elastomeeronderdelen, afdichtingen en O-ringen
| Productgroep: | Elastomeeronderdelen, afdichtingen en O-ringen |
|---|---|
| Materialen: | EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, FEP, PTFE, PVDF etc. |
| Diameter van … tot …: | 2 mm – 400 mm |
| Complexiteit: | Eenvoudig tot matig complex |
| Vereiste rapporten en certificaten: | USP Class VI, FDA, BAM, EG 1935, Reach, RoHS, 3A-Sanitary etc. |
| Seriebatches / tonnages: | 100 stuks – 40.000 stuks |
| Variantendiversiteit: | Zeer hoge variantendiversiteit |
| Producteisen: | Duurzaamheid, dichtheid, gecertificeerd |
| Gangbare producten uit de productgroep: | O-ringen, lipringen, V-manchetten, afdichtingsschijven, balgen, gereedschapsgerelateerde vormonderdelen, afsluitafdichtingen |
➥ Kunststof spuitgietonderdelen
| Productgroep: | Kunststof spuitgietonderdelen |
|---|---|
| Materialen: | Standaardpolymeren, technische polymeren, hoogwaardige polymeren |
| Vereiste rapporten en certificaten: | Levering met fabriekscertificaat |
| Seriebatches / tonnages: | 25 kg tot ca. 190 ton |
| Producteisen: | Technisch veeleisend, hoge kwaliteitsstandaard |
| Gangbare producten uit de productgroep: | Kunststof spuitgietdelen en granulaten, halffabricaten |
| Overige: | Additieven en vulmaterialen (zoals glasvezels) vallen eveneens onder de vereisten |
➥ Tandwielen, transmissies, glij- en kogellagers
| Productgroep: | Tandwielen, transmissies, glij- en kogellagers |
|---|---|
| Materialen: | Staal, roestvast staal, kunststoffen |
| Diameter van … tot …: | Breed spectrum, alle overeenkomstige gangbare maatbereiken |
| Complexiteit: | Tot en met complexe onderdelen |
| Vereiste rapporten en certificaten: | Deels zijn fabriekscertificaten nodig |
| Eisen aan het oppervlak: | Verzinkt |
| Variantendiversiteit: | Hoog |
| Producteisen: | Deels gecarboneerd |
| Gangbare producten uit de productgroep: | Tandwielen, rondsels, kunststof glijlagers ... |
➥ Verspaningsgereedschappen
| Productgroep: | Verspaningsgereedschappen |
|---|---|
| Materialen: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
| Diameter van … tot …: | Ø5 mm - Ø100 mm |
| Complexiteit: | Eenvoudig / complex |
| Seriebatches / tonnages: | 1 – 15.000 |
| Variantendiversiteit: | Hoge variantendiversiteit |
| Producteisen: | Zeer lange standtijd van gereedschap |
| Gangbare producten uit de productgroep: | Wisselplaten, freesgereedschappen, draadsnijgereedschappen, volhardmetalen high-performance boren |
➥ Verpakkingen / transportbescherming
Gangbare producten uit de productgroep:
• Ponsdozen / vouwdozen
• Verdelers / maatstukken / bekledingspanelen
• Palletdeksels
• Trayverpakkingen
• PE-zakken
• Noppenfolie / handfolie / buisfolie / rekfolie
• Kastkappen
• Omsnoeringsband en plakband
• Netmaatstukken
• Herbruikbare verpakkingen (EPP-/EPS-vormdelen)
• Stripsystemen
• Europallets / wegwerppallets IPPC-behandeld
• Houten kisten van diverse afmetingen IPPC-behandeld
➥ Verbindings- en bevestigingselementen
| Productgroep: | Verbindings- en bevestigingselementen |
|---|---|
| Materialen: | Staal, roestvast staal, kunststof |
| Diameter van … tot …: | Breed spectrum, alle overeenkomstige gangbare maatbereiken (met name ca. M2-M30) |
| Complexiteit: | Eenvoudig / complex / etc. |
| Vereiste rapporten en certificaten: | Fabriekscertificaten. bijv. 3.1 |
| Eisen aan het oppervlak: | Galvanisch verzinkt, Gleitmo-coatings, andere coatings zoals zinklamel, XYLAN enz. |
| Seriebatches / tonnages: | 50 stuks - ca. 750.000 stuks |
| Variantendiversiteit: | Gehele spectrum aan norm- en speciale onderdelen volgens tekening |
| Producteisen: | Standaard en AD 2000 |
| Gangbare producten uit de productgroep: | Verbindings- en bevestigingselementen |
| Overige: | Koolstofrijk en gecarboneerd |