Het toegevoerde onbehandelde water wordt bij het waterleidingbedrijf Niedernhall na verschillende bereidingsfasen via ultrafiltratie gefiltreerd, met behulp van een ionenwisselaar onthard en vervolgens met UV-stralen gedesinfecteerd. Per uur worden hier 300 m³ en per jaar 2,2 miljoen m³ behandeld. Het bijzondere aan deze installatie, die door de coöperatie "Wasserversorgung Nordostwürttemberg" wordt geëxploiteerd, is de ionenuitwisseling via de CARIX®-methode (Carbon Dioxide Regenerated Ion Exchangers). Voordelen van deze methode zijn de bijzonder lage bedrijfskosten en de milieuvriendelijkheid.