Kenmerken
- Hoge doorstroomhoeveelheden
- Snelle schakelwisselingen
- Hoge bedrijfsdrukken
- Hoge temperaturen
Typische bedrijfsmedia
- Vloeistoffen: water, glycol, koelsmeermiddel
- Gassen: lucht, perslucht
Toepassingen
- Opwekking en verdeling van perslucht, water, industriegas
- Doseer- en vulprocessen
- Warmtewisselaars en verwarmingssystemen
- Verwarmings- en koelprocessen in machines, installaties en gebouwen
- Ververij- en reinigingstechniek
- Filtertechniek en filterreiniging
Technische details
| Mediumtemperatuur: | -20 tot 220 °C |
| Bedrijfsdruk: | 0 tot 137 bar |
| Nominale breedte: | DN 8 tot 150 |
| Aansluitingen: | klem | flens | schroefdraad | aansluitstuk |
| Behuizingsmateriaal: | 1.4435 (316L) | 1.4404 (CF3M) | 1.4408 | PP | PVC | PVDF |
| Type aandrijving: | handmatig, pneumatisch of elektromotorisch bediend |
GEMÜ-kogelkranen

BB04, B24, B44 en B54Kogelkraan voor hoge eisen met gecontroleerd deltaferrietgehalte van < 3 %
Toepassingsvoorbeelden
- Waterzuivering
- Stoomzuivering
- CIP-reinigingsproces
- SIP-reinigingsproces
GEMÜ BB04
met vrij aseinde GEMÜ B24
met handhendel
GEMÜ B44
pneumatisch bediend GEMÜ B54
elektromotorisch bediend

BB02, B22, B42 en B52
Kogelkraan die in vacuümtoepassingen kan worden gebruikt
Toepassingsvoorbeelden
- Waterzuivering
- Verdeling van koelsmeermiddel
- Levensmiddelenindustrie
- Sanitairinstallatie
- Drinkwaterinstallatie
GEMÜ BB02
met vrij aseinde GEMÜ B22
met handhendel
GEMÜ B42
pneumatisch bediend
GEMÜ B52
elektromotorisch bediend

BB06, B26, B46, B56
Kogelkraan met compacte constructie en een hoog debiet
Toepassingsvoorbeelden
- Procesindustrie
- Zonne-energiesector
- Industriële technologie en gebouwentechniek
GEMÜ BB06
met vrij aseinde GEMÜ B26
met handhendel
GEMÜ B46
pneumatisch bediend
GEMÜ B56
elektromotorisch bediend

B20
Kogelkraan die zeer gemakkelijk en flexibel toegepast kan worden
Toepassingsvoorbeelden
- Waterzuivering
- Verdeling van koelsmeermiddel
- Verwarmingscircuits
- Persluchtvoorziening