Meer
- Bedrijf
- Producten
- Ventieltechniek
- Vlinderkleppen
- CONEXO - Ventielen met RFID
- Drukregelkleppen
- Fittingen en slangen
- Kogelkranen
- Magneetventielen
- Elektrische afsluiters
- Meerwegventielblokken
- Membraanafsluiters
- Membranen
- Membraan-zittingafsluiters
- Regelafsluiters
- Terugslagventielen
- Zittingafsluiters
- Single-use afsluiters
- Ventiel-/afsluiteraandrijvingen
- Voorregelventielen
- Toebehoren Ventieltechniek
- Kennis van afsluiters
- M&R-techniek
- Klantspecifieke oplossingen
- Medische techniek
- LEAP INTO THE FUTURE
- Toepassingen
- Download
- Service
- Actueel
- Contacten
- Home
- Producten
- Ventieltechniek
- Vlinderkleppen
- CONEXO - Ventielen met RFID
- Drukregelkleppen
- Fittingen en slangen
- Kogelkranen
- Magneetventielen
- Elektrische afsluiters
- Meerwegventielblokken
- Membraanafsluiters
- Membranen
- Membraan-zittingafsluiters
- Regelafsluiters
- Terugslagventielen
- Zittingafsluiters
- Single-use afsluiters
- Ventiel-/afsluiteraandrijvingen
- Voorregelventielen
- Toebehoren Ventieltechniek
- Membraan-zittingafsluiters
Voor speciale wensen van klanten heeft GEMÜ een innovatief afdichtingsconcept ontwikkeld. Uniek is hierbij de afdichting met PD-technologie (plug diaphragm technology) die garant staat voor een hermetische scheiding van de aandrijving van de mediumstroom. Het concept werd vervolgens speciaal verder ontwikkeld voor steriele en hygiënische toepassingen.
- Aseptische regelafsluiter voor steriele en hygiënische processenVulafsluiter-platform met PD-technologieAfsluiter van hoogwaardige kunststoffen
Aseptische regelafsluiter voor steriele en hygiënische processen
Het afdichtingsprincipe van de 2/2-weg regelafsluiter GEMÜ 567 Biostar Control berust op de PD-technologie van GEMÜ. Alle aandrijfonderdelen en de regelkegel of de regelnaald van de afsluiter zijn vervaardigd uit edelstaal. Voor de afdichting zorgt een membraan van PTFE.
Vulafsluiter-platform met PD-technologie
Op de ACHEMA 2018 presenteerde GEMÜ de nieuwe generatie vulafsluiters: de typen F40 en F60. Vanwege de conusvormige membranen zijn de armaturen met name geschikt voor aseptisch vullen bij farmaceutische en biochemische toepassingen en in de drankenindustrie. De jury van de ACHEMA Innovations Awards 2018 voegde de afsluiteroplossing in de categorie "Verpakkings- en vultechniek" toe aan de shortlist voor de vijf beste inzendingen.
Afsluiter van hoogwaardige kunststoffen
De ultrareine 2/2-weg-zittingafsluiters met kunststof membraan uit de productserie iComLine bezitten een PFA- of PTFE-behuizing. Een eendelige PTFE-membraan in conusvorm zorgt ervoor dat deze tot aan de aandrijving hermetisch afgedicht is. De externe aandrijvingsdelen zijn vervaardigd van PVDF. De wartelmoeren zijn leverbaar uit PVDF, PFA en C-PFA. Behalve 2/2-weg-afsluiterbehuizingen kunnen er ook klantspecifieke meerweg-afsluiterblokoplossingen worden gerealiseerd.
- Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
- Mediumtemperatuur: -10 tot 160 °C
- Nominale breedtes: DN 8 tot 20
- Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
- Materialen afsluiterhuis: 1.4435 (316L), massief materiaal
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"},{"i":4,"v":"Pneumatisch"},{"i":5,"v":"Handmatig"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), massief materiaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur: -10 tot 150 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Sterilisatietemperatuur*: niet steriliseerbaar
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 6 bar
- Nominale breedtes*: DN 4 tot 25
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Aansluitnormen:
- Materialen afsluiterhuis: PFA | PTFE
- Afdichtingsmaterialen: PTFE
- Conformiteiten*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Mediumtemperatuur: -10 tot 150 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Sterilisatietemperatuur*: niet steriliseerbaar
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 6 bar
- Nominale breedtes*: DN 4 tot 12
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Aansluitnormen:
- Materialen afsluiterhuis: PFA | PTFE
- Afdichtingsmaterialen: PTFE
- Conformiteiten*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"Handmatig"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Mediumtemperatuur:10 tot 150 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 40 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Aansluitgroottes1/4'' tot 3/4''
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Behuizingsmaterialen:PFA | PTFE
- Afdichtmateriaal:PTFE
- Voedingsspanning:24 V DC
- Ingangssignalen0 - 10 V | 4 - 20 mA
- Regelsnelheid:max. 2 mm/s
- Beschermklasse:IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}- Mediumtemperatuur: -10 tot 150 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Sterilisatietemperatuur*: niet steriliseerbaar
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 6 bar
- Nominale breedtes*: DN 4 tot 25
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Aansluitnormen:
- Materialen afsluiterhuis: PFA | PTFE
- Afdichtingsmaterialen: PTFE
- Conformiteiten*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"Handmatig"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Mediumtemperatuur: -10 tot 130 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Sterilisatietemperatuur*:
- Bedrijfsdruk*: tot 8 bar
- Nominale breedtes*: DN 4 tot 16
- Behuizingsvormen: Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden:
- Aansluitnormen:
- Materialen afsluiterhuis:
- Afdichtingsmaterialen:
- Conformiteiten*:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":12,"v":"\u0421\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0438\u043f\u0430 Flare"},{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"\u041b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":263,"v":"PTFE TFM\u2122"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"5,5","v":"5,5"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":130,"v":"130"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 140 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
- Nominale breedtes:DN 8 tot 25
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN
- Behuizingsmaterialen:1.4435 (316L), massief materiaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
- Materialen zitdichting:PTFE
- Conformiteiten:3A | ATEX | EAC | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), massief materiaal"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 140 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
- Nominale breedtes:DN 8 tot 25
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN
- Behuizingsmaterialen:1.4435, precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen:PTFE
- Voedingsspanning:48 V DC
- Regelsnelheid:max. 200 mm/s
- Beschermklasse:IP 69K
- Conformiteiten:3A | EAC | EHEDG | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011
- Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
- Mediumtemperatuur:-10 tot 140 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}Dosering van ultrarein water
In de farmaceutische industrie of in de medische techniek stelt de verpakking van steriele kunststofcomponenten hoge eisen aan de procesveiligheid. Afhankelijk van het product is een zorgvuldige handling daarbij net zo belangrijk als een exacte dosering van beschermende oplo
Meer