GEMÜ Membraanafsluiters metaal industrie: Productlijst

GEMÜ Membraanafsluiters metaal industrie: Productlijst

GEMÜ 615
615
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Doorlaten:DN 10 tot 20
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal | CW617N, messing
  • Membraanmaterialen:EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformiteiten:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | Zuurstof
GEMÜ 620
620
  • Mediumtemperatuur:0 tot 100 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 150
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | BS | EN | ISO
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJL-250, grijs gietijzer | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-bekleding | EN-GJS-400-18-LT, hard rubberen bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-500-7, nodulair gietijzer met PFA-bekleding | EN-GJS-500-7, nodulair gietijzer met PP-bekleding
  • Behuizingsbekleding:Hard rubber | PFA | PP
  • Membraanmaterialen:| CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformiteiten:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ 655
655
  • Mediumtemperatuur:0 tot 100 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Doorlaten:DN 25 tot 300
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Flens
  • Aansluitnormen:ANSI | EN | ISO
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJL-250, grijs gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-500-7, nodulair gietijzer
  • Behuizingsbekleding:Butyl | Hard rubber | Zacht rubber
  • Membraanmaterialen:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformiteiten:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Mediumtemperatuur:0 tot 100 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
  • Doorlaten:DN 25 tot 250
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Flens
  • Aansluitnormen:ANSI | EN | ISO
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJL-250, grijs gietijzer | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-500-7, nodulair gietijzer
  • Behuizingsbekleding:Butyl | Hard rubber | Zacht rubber
  • Membraanmaterialen:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformiteiten:CRN | EAC
GEMÜ 671
671
  • Nominale breedtes*: DN 15 tot 100
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 80 °C
  • Bedrijfsdruk *: 0 tot 10 bar
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Binnendraad | Buitendraad | Clamp | Flens
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4408, fijngegoten | 1.4408, PFA-bekleding | 1.4435, fijngegoten | 1.4435, gesmede behuizing | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-bekleding

*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters

GEMÜ 675
675
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 100 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 150
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | BS | DIN | EN
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJL-250, grijs gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met hard rubberen bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met PP-bekleding | EN-GJS-500-7, nodulair gietijzer met PFA-bekleding | EN-GJS-500-7, nodulair gietijzer met PP-bekleding
  • Behuizingsbekleding:Hard rubber | PFA | PP
  • Membraanmaterialen:| CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformiteiten:CRN | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011
GEMÜ 687
687
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 120 °C
  • Sterilisatietemperatuur:max. 150 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Doorlaten:DN 10 tot 100
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal met PFA-bekleding | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-bekleding | EN-GJS-400-18-LT, hard rubberen bekleding
  • Behuizingsbekleding:Hard rubber | PFA | PP
  • Membraanmaterialen:EPDM | FKM | PTFE
  • Conformiteiten:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
GEMÜ 695
695
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Doorlaten:DN 15 tot 65
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Behuizingsmaterialen:| | 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal met PFA-bekleding | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met hard rubberen bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met PP-bekleding
  • Membraanmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformiteiten:Belgaqua | EAC | FDA | TA-Luft | Zuurstof