De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 612 beschikt over een hittebestendig kunststof handwiel en wordt handmatig bediend. Een sluitbegrenzing ter verhoging van de gebruiksduur van het membraan en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd.
- Compacte constructie voor krappe ruimtes
- Geschikt voor CIP/SIP-toepassingen
- Autoclaveerbaar
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur: max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur*: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes*: DN 10 tot 20
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | i-behuizing | Meerwegbehuizing | Tankbodemafsluiterbehuizing
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), massief materiaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal
- Membraanmaterialen: EPDM | FKM | PTFE
- Conformiteiten*: 3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | Zuurstof
Video bij het product
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Views
Online sinds 20.12.2023
Meer video's
