GEMÜ 649 eSyDrive

Elektromotorisch bediende membraanafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De membraanafsluiter GEMÜ 649 wordt door een elektromotorische holle-asaandrijving bediend. Deze is gebaseerd op een borstel- en sensorloze techniek en garandeert daardoor hoge prestaties en lange levensduur. De afsluiter is naast OPEN/DICHT-toepassingen bijzonder geschikt voor variabele en complexe regeltoepassingen. Voor de parametrering en diagnose beschikt de afsluiteraandrijving over een geïntegreerde webserver.

  • Open- / dicht-functie, positie- en procesregelaar
  • Kracht en snelheid variabel instelbaar
  • Uitgebreide diagnosefuncties
  • Bedienbaar via webinterface eSy-Web of Modbus TCP
  • Krachtige klep met dubbelexcentrische structuur om de schijf direct van de zitting (afdichting) te scheiden, waardoor de wrijving verminderd en de levensduur verlengd wordt
  • Diverse functies van montagecomponenten en accessoires al geïntegreerd (bijv. melders, slagbegrenzingen, etc.)
  • Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 100 °C
  • Sterilisatietemperatuur:max. 150 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Doorlaten:DN 4 tot 65
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | i-behuizing | Lasconstructie | Meerwegbehuizing | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal met PFA-bekleding | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met hard rubberen bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met PP-bekleding
  • Behuizingsbekleding:Hard rubber | PFA | PP
  • Membraanmaterialen:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 6 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Conformiteiten:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof

Video bij het product

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
826 Views
Online sinds 14.12.2021
Meer video's

Nieuws over het product

02.03.2022

Assortiment voor elektromotorische aandrijving GEMÜ eSyLite uitgebreid