- Mediumtemperatuur: -10 tot 60 °C
- Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk: 1 tot 10 bar
- Nominale breedte: DN 2
- Elektrische aansluitmethoden: Apparaatstekker, bouwvorm A
- Voedingsspanningen: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Aansluitmethoden: Schroefdraad
- Materialen afsluiterhuis: 1.4581 | Aluminium
- Conformiteiten: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"Elektromagnetisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1271,"v":"1.4581"},{"i":1294,"v":"Aluminium"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}