GEMÜ biedt met het innovatieve vulafsluiterplatform een unieke oplossing voor vulprocessen in hygiënische en aseptische installaties in de farmacie, biotechnologie en de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, maar ook voor industriële processen en agressieve media. Bij de ontwikkeling werd grote aandacht besteed aan de steeds hoger wordende eisen van de vultechniek. Denkt u er eens over na – hoe zou het zijn als …
...uw vulproces voortaan nog sneller verloopt?
Met de nieuwe generatie vulafsluiters zijn zeer hoge aantallen schakelcycli mogelijk (meer dan 10 miljoen). Bovendien kan een tien keer zo hoge openings- en sluitsnelheid in vergelijking met tot dusver toegepaste afsluiters worden gerealiseerd (aandrijfsnelheden tot 300 mm/s).
...uw vulproces voortaan nog flexibeler verloopt?
Met het nieuwe vulafsluiterplatform kunnen willekeurige vulcurven en vrij programmeerbare vulsnelheden gedurende de vultijd voor de aanpassing aan diverse media, tankgeometrieën, etc. worden gerealiseerd.
…het voor uw afsluiter voortaan niet uitmaakt welk medium gebruikt wordt?
De vulafsluiters GEMÜ F40 en GEMÜ F60 werden allemaal met de PD-technologie uitgerust. Dit is een uniek PTFE (TFMTM)-afdichtconcept dat met behulp van een conusmembraan een hermetische scheiding van de mediumstroom en de aandrijving mogelijk maakt.
…uw onderhoud voortaan nog maar enkele seconden duurt?
Door het innovatieve patroon-reserveonderdeelsysteem met Quick-Lock-verbinding is een gemakkelijk, snel en feilloos onderhoud mogelijk.
…uw vulling nog nauwkeuriger is?
Met de elektromotorische vulafsluiters GEMÜ F60 is een extreem hoge positioneernauwkeurigheid (tot ca. ±20 μm bij 10 mm spindelstijging/omdraaiing) met een herhalingsnauwkeurigheid tot ±10 μm mogelijk.