Diafragma EPDM de peça única

GEMÜ Code 13

Einteilige peroxidisch vernetzte Membrane mit einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag GEMÜ Code 13

Diafragmas não reforçadas com tecido

Informações sobre o produto

Os diafragmas GEMÜ códigos 3A / 13 são diafragmas EPDM de uma peça só, reticulados peroxidicamente, e que foram desenvolvidos para a utilização em aplicações farmacêuticas e biológicas, bem como para a indústria alimentícia e de bebidas. O diafragma EPDM GEMÜ códigos 3A / 13 é adequado para o uso em fluidos abrasivos. O diafragma é combinado especialmente para a GEMÜ.

Principais características

  • Diafragma com pino roscado vulcanizado para MG 10 – MG 100
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca incorporado
  • Longa duração comprovada
  • Grande satisfação do cliente
Einteilige peroxidisch vernetzte Membrane mit einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag GEMÜ Code 13

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Material do diafragma
EPDM
Tamanhos do diafragma
10
25
40
50
80
100
Conformidades
BSE/TSE
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Resistente ao ozônio
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

4 Resultados
  • Datasheet GEMÜ Code 3A 13

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ Code 13, Code 3A Code 3A 13

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ Code 3A, Code 13

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Технические характеристики GEMÜ Code 13, Code 3A Code 3A 13

    pdf (3 MB) -
    RU