Diafragma de EPDM de uma peça reforçada com tecido

GEMÜ Code 17

Einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane mit einvulaknisiertem Gewindepin GEMÜ Code 17

Diafragma resistente ao rasgo com elevada resistência térmica

Informações sobre o produto

O diafragma GEMÜ código 17 é um diafragma EPDM de peça única, peroxidicamente reticulado, desenvolvido para a utilização em aplicações farmacêuticas e biológicas, assim como, para a indústria alimentícia e de bebidas. O diafragma pode ser usado para aplicações com vapor. Além disso, o diafragma EPDM GEMÜ código 17 é adequado para o uso em fluidos abrasivos. O diafragma é combinado especialmente para a GEMÜ e produzido dentro do Grupo GEMÜ.

Principais características

  • Alta resistência contra rasgos / pouca sensibilidade a rasgos
  • Alta resistência térmica ao calor / frio
  • Reforçado com tecido
  • Montagem simples graças a um pino de borracha vulcanizado (MG8)
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca integrado (tamanho do diafragma 10 até 100)
Einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane mit einvulaknisiertem Gewindepin GEMÜ Code 17

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 140 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Material do diafragma
PTFE/EPDM
Tamanhos do diafragma
10
25
40
50
80
100
Conformidades
BSE/TSE
EHEDG
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Resistente ao ozônio
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

4 Resultados
  • Технические характеристики GEMÜ Code 17 Code 17

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Datenblatt GEMÜ Code 17

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ Code 17 Code 17

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ Code 17

    pdf (3 MB) -
    EN