Diafragma de borracha nitrílica para aplicações industriais
Informações sobre o produto
O diafragma NBR GEMÜ código 2 foi desenvolvido para a utilização nas aplicações industriais, por exemplo, na indústria química e sistemas ambientais, ou na indústria de processamentos. O diafragma foi feito de borracha nitrílica.
Principais características
Boa resistência a óleos minerais, graxas e gasolina
Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca incorporado
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Material do diafragma
NBR
Tamanhos do diafragma
10
20
25
40
50
65
80
100
125
150
Vácuo
até 70 mbar (absolutos)
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.