Diafragma FKM de peça única

GEMÜ Code 4

Einteilige FKM-Membrane GEMÜ Code 4 mit einvulkansiertem Gummipin

Diafragma de borracha fluorada para aplicações industriais

Informações sobre o produto

A diafragma GEMÜ Código 4 é uma diafragma de peça única em borracha fluorada. Foi desenvolvida para utilização em aplicações industriais, por exemplo, na indústria química e de tecnologia ambiental ou na indústria transformadora.

Principais características

  • Reforçado com tecido (tamanho do diafragma MG 25 até MG 150)
  • Resistente a produtos químicos corrosivos, como por exemplo, hidrocarburetos (aromáticos, não aromáticos e clorados), ácidos minerais e água sanitária
  • Resistente ao ozônio e às condições climáticas
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca integrado (tamanho do diafragma 10 até 150)
Einteilige FKM-Membrane GEMÜ Code 4 mit einvulkansiertem Gummipin

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 90 °C
Material do diafragma
FKM
Tamanhos do diafragma
10
20
25
40
50
65
80
100
125
150

Downloads

4 Resultados
  • Fiche technique GEMÜ Code 4, Code 4A

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Технические характеристики GEMÜ Code 4, Code 4A Membranen Code 4A 4

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Datenblatt GEMÜ Code 4, Code 4A

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ Code 4, Code 4A

    pdf (3 MB) -
    EN