Diafragma FKM de peça única

GEMÜ Code 4A

Einteilige FKM-Membrane GEMÜ Code 4A mit einvulkansiertem Gummipin in MG8

Diafragma com pino de borracha vulcanizado para MG 8

Informações sobre o produto

A diafragma GEMÜ Código 4A é uma diafragma de peça única em borracha fluorada na versão MG 8. Foi desenvolvida para utilização em aplicações industriais, por exemplo, na indústria química e de tecnologia ambiental ou na indústria transformadora.

Principais características

  • Resistente a produtos químicos corrosivos, como por exemplo, hidrocarburetos (aromáticos, não aromáticos e clorados), ácidos minerais e água sanitária
  • Resistente ao ozônio e às condições climáticas
  • Montagem simples graças a um pino de borracha vulcanizado (MG8)
Einteilige FKM-Membrane GEMÜ Code 4A mit einvulkansiertem Gummipin in MG8

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 90 °C
Material do diafragma
FKM
Tamanhos do diafragma
8

Downloads

4 Resultados
  • Fiche technique GEMÜ Code 4, Code 4A

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Технические характеристики GEMÜ Code 4, Code 4A Membranen Code 4A 4

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Datenblatt GEMÜ Code 4, Code 4A

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ Code 4, Code 4A

    pdf (3 MB) -
    EN