Diafragma de peça única com blindagem de PTFE e parte traseira de EPDM

GEMÜ Code 54

Zweiteilige Membrane mit einem peroxidisch vernetztem EPDM-Rücken und Schild aus PTFE GEMÜ Code 54

Placa de PTFE e parte traseira de EPDM firmemente unidas (totalmente revestidas)

Informações sobre o produto

A diafragma GEMÜ Código 54 é constituída por uma camada de PTFE e um suporte de EPDM reticulado com peróxido, que estão firmemente unidos entre si (laminados na totalidade). O PTFE utilizado é um PTFE quimicamente modificado de segunda geração, o chamado PTFE TFM™. A diafragma combina todas as vantagens do material PTFE com a flexibilidade de uma diafragma de elastómero. Para otimizar o sistema global, tanto a placa de PTFE como o revestimento da diafragma são formulados e fabricados internamente no Grupo GEMÜ.

Principais características

  • Alta resistência química devido a placa de PTFE
  • Insensível também a temperaturas mais elevadas
  • Encosto de EPDM reforçado com tecido (tamanho do diafragma 25 até 100)
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca integrado (tamanho do diafragma 10 até 100)
  • Montagem simples graças a um pino de borracha vulcanizado (MG8)
Zweiteilige Membrane mit einem peroxidisch vernetztem EPDM-Rücken und Schild aus PTFE GEMÜ Code 54

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 140 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Materiais do diafragma
PTFE/EPDM
Tamanhos do diafragma
8
10
20
25
40
50
65
80
100
125
150
Conformidades
BSE/TSE
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Resistente ao ozônio
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

4 Resultados
  • Datasheet GEMÜ Code 54 Code 54 (US)

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ Code 54 Code 54

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ Code 54 code 54

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ Code 54

    pdf (4 MB) -
    EN