Diafragma tricomponente com placa de PTFE, camada intermédia de PVDF e revestimento de suporte em EPDM

GEMÜ Code 71

Dreiteilige Membrane mit PTFE-Schild, PVDF-Zwischenlage und EPDM-Stützrücken GEMÜ Code 71

Diafragma com excelentes propriedades de permeação

Informações sobre o produto

O diafragma GEMÜ código 71 é um diafragma tricomponente, desenvolvido para a utilização em aplicações industriais. O diafragma é construído de uma placa de PTFE, uma camada intermediária de PVDF e um encosto de EPDM. O diafragma se baseia no design comprovado e nas dimensões do diafragma Código 5M em relação à placa de PTFE. O diafragma apresenta ótimas propriedades de permeação contra gases. Devido à sua camada intermediária de PVDF e ao seu pino de fixação de titânio, o diafragma é muito resistente a cloro úmido.

Principais características

  • Excelentes propriedades de permeação
  • Resistente a produtos químicos, tais como ácidos voláteis, oxidantes e sais
  • Elevada resistência à corrosão graças ao pino de fixação em titânio de grau 7
  • Montagem precisa graças ao batente mecânico integrado
  • Sem orifícios de fuga na camada traseira de EPDM
Dreiteilige Membrane mit PTFE-Schild, PVDF-Zwischenlage und EPDM-Stützrücken GEMÜ Code 71

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 100 °C
Material do diafragma
PTFE/PVDF/EPDM
Tamanhos do diafragma
10
25
40
50
80
100
Vácuo
até 70 mbar (absolutos)

Downloads

4 Resultados
  • Fiche technique GEMÜ Code 71

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ Code 71

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ Code 71 Membranen Code 71

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Технические характеристики GEMÜ Code 71 Membranen Code 71

    pdf (3 MB) -
    RU