Adaptador reto com conexão flare e rosca macho JIS
Informações sobre o produto
Os corpos das conexões são de PFA, a porca união de PFA, PVDF ou CPFA. Todas as peças foram produzidas em condições de sala limpa sendo de alta resistência química. Além disso, a construção apresenta um deadleg nitidamente reduzido.
Principais características
Adequado para fluidos de alta pureza
Tamanhos de ¼“ até 2“
Flexibilidade graças a uma ampla variedade de designs e tipos de conexão
Fácil manuseio graças às ferramentas de serviço
Uso com economia de espaço graças ao design Space Saver
Alta confiabilidade graças ao princípio de vedação comprovado
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 1/4'' até 1''
Tipos de conexões
Flare
Rosca macho
Materiais
PFA
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.