Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Conexão de PFA de alta pureza

GEMÜ FME FlareStar

Conector de cotovelo de plástico com conexão de mangueira e rosca macho para conectar mangueiras em aplicações industriais.

Adaptador angular com conexão flare e rosca macho NPT

Informações sobre o produto

Os corpos das conexões são de PFA, a porca união de PFA, PVDF ou CPFA. Todas as peças foram produzidas em condições de sala limpa sendo de alta resistência química. Além disso, a construção apresenta um deadleg nitidamente reduzido.

Principais características

  • Adequado para fluidos de alta pureza
  • Tamanhos de ¼“ até 2“
  • Flexibilidade graças a uma ampla variedade de designs e tipos de conexão
  • Fácil manuseio graças às ferramentas de serviço
  • Uso com economia de espaço graças ao design Space Saver
  • Alta confiabilidade graças ao princípio de vedação comprovado
Conector de cotovelo de plástico com conexão de mangueira e rosca macho para conectar mangueiras em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 1/4'' até 1''
Tipos de conexões
Flare
Rosca macho
Materiais
PFA