Conexão de PFA de alta pureza

GEMÜ FWMA FlareStar

Conexão reta de plástico com rosca macho e conexão de bocal de mangueira lisa para conexões seguras em aplicações industriais.

Adaptador reto com solda de topo e rosca macho NPT

Informações sobre o produto

Os corpos das conexões são de PFA, a porca união de PFA, PVDF ou CPFA. Todas as peças foram produzidas em condições de sala limpa sendo de alta resistência química. Além disso, a construção apresenta um deadleg nitidamente reduzido.

Principais características

  • Adequado para fluidos de alta pureza
  • Tamanhos de ¼“ até 2“
  • Flexibilidade graças a uma ampla variedade de designs e tipos de conexão
  • Fácil manuseio graças às ferramentas de serviço
  • Uso com economia de espaço graças ao design Space Saver
  • Alta confiabilidade graças ao princípio de vedação comprovado
Conexão reta de plástico com rosca macho e conexão de bocal de mangueira lisa para conexões seguras em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 1/4'' até 1''
Tipos de conexões
Rosca macho
Solda de topo
Materiais
PFA

Downloads

1 Resultado
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE