Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Conexão de PFA de alta pureza

GEMÜ FWRE FlareStar

Conexão em cotovelo feita de plástico branco com duas conexões de tubo lisas para conexões seguras de 90 graus em aplicações industriais.

Cotovelo redutor com solda de topo

Informações sobre o produto

Os corpos das conexões são de PFA, a porca união de PFA, PVDF ou CPFA. Todas as peças foram produzidas em condições de sala limpa sendo de alta resistência química. Além disso, a construção apresenta um deadleg nitidamente reduzido.

Principais características

  • Adequado para fluidos de alta pureza
  • Tamanhos de ¼“ até 2“
  • Flexibilidade graças a uma ampla variedade de designs e tipos de conexão
  • Fácil manuseio graças às ferramentas de serviço
  • Uso com economia de espaço graças ao design Space Saver
  • Alta confiabilidade graças ao princípio de vedação comprovado
Conexão em cotovelo feita de plástico branco com duas conexões de tubo lisas para conexões seguras de 90 graus em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 1/4'' até 1''
Tipos de conexões
Solda de topo
Materiais
PFA