Conexão de PFA de alta pureza

GEMÜ FWU FlareStar

Conexão feita de plástico branco com duas conexões de tubo lisas e uma porca de união central para conexões seguras em aplicações industriais.,Conexão feita de plástico branco com duas conexões de tubo lisas e uma porca de união central para conexões segu

União sem anel em O

Informações sobre o produto

Os corpos das conexões são de PFA, a porca união de PFA, PVDF ou CPFA. Todas as peças foram produzidas em condições de sala limpa sendo de alta resistência química. Além disso, a construção apresenta um deadleg nitidamente reduzido.

Principais características

  • Adequado para fluidos de alta pureza
  • Tamanhos de ¼“ até 2“
  • Flexibilidade graças a uma ampla variedade de designs e tipos de conexão
  • Fácil manuseio graças às ferramentas de serviço
  • Uso com economia de espaço graças ao design Space Saver
  • Alta confiabilidade graças ao princípio de vedação comprovado
Conexão feita de plástico branco com duas conexões de tubo lisas e uma porca de união central para conexões seguras em aplicações industriais.,Conexão feita de plástico branco com duas conexões de tubo lisas e uma porca de união central para conexões segu

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 1 1/2'' até 2''
Materiais
PFA

Downloads

5 Resultados
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ FlareStar

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ FlareStar fwu

    pdf (239 KB) -
    DE/EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN