Conexão de PFA de pureza ultra-alta

GEMÜ NFA Nexus Connect®

Conexão em T feita de PFA com Nexus Connect e rosca NPT, para 200 °C e 8,28 bar, com anel medidor e em conformidade com a norma SEMI.

Adaptador reto com conexão Nexus Connect® e rosca NPT fêmea

Informações sobre o produto

Os adaptadores retos com conexão Nexus Connect® e rosca fêmea NPT são projetados e fabricados de acordo com os altos padrões de qualidade da Fit-Line Global® para garantir conexões seguras, confiáveis e sem vazamentos. Todos os componentes molhados são moldados com material PFA de pureza ultra-alta e são limpos usando um sistema de lavagem patenteado de 5 estágios em uma sala limpa certificada classe 1000.

Principais características

  • Todos os tamanhos de 1/4 a 1 polegada são projetados para 200 °C (392 °F)
  • Fácil montagem graças a um anel de medição integrado, que garante o torque de aperto correto para montagens repetidas
  • Em conformidade com a norma Semi 57-0120
Conexão em T feita de PFA com Nexus Connect e rosca NPT, para 200 °C e 8,28 bar, com anel medidor e em conformidade com a norma SEMI.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Pressão de operação
0 até 8,28 bar
Diâmetros nominais
DN 1/8'' até 1''
Tipos de conexões
Nexus Connect®
Rosca fêmea
Rosca NPT
Materiais
PFA