Conexão de PFA de pureza ultra-alta

GEMÜ NLC Nexus Connect®

Conexão reta de PFA Nexus Connect com anel medidor, resistente à temperatura e à pressão, para aplicações industriais e em salas limpas.

Tampa de vedação para conexão Nexus Connect®.

Informações sobre o produto

As tampas dos conectores Nexus Connect® são projetadas e fabricadas de acordo com os altos padrões de qualidade da Fit-Line Global® para garantir conexões seguras, confiáveis e sem vazamentos. Todos os componentes molhados são moldados com material PFA de pureza ultra-alta e são limpos usando um sistema de lavagem patenteado de 5 estágios em uma sala limpa certificada classe 1000.

Principais características

  • Todos os tamanhos de 1/4 a 1 polegada são projetados para 200 °C (392 °F)
  • Fácil montagem graças a um anel de medição integrado, que garante o torque de aperto correto para montagens repetidas
  • Em conformidade com a norma Semi 57-0120
Conexão reta de PFA Nexus Connect com anel medidor, resistente à temperatura e à pressão, para aplicações industriais e em salas limpas.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Pressão de operação
0 até 8,28 bar
Diâmetros nominais
DN 1/4'' até 1''
Tipos de conexões
Nexus Connect®
Materiais
PFA