Conexão de PFA de pureza ultra-alta

GEMÜ NMBT Nexus Connect®

Conexão em cotovelo Nexus Connect feita de PFA para conexões seguras de 90 graus em aplicações de sala limpa.,Conexão em cotovelo Nexus Connect feita de PFA para conexões seguras de 90 graus em aplicações de sala limpa.,Conexão em cotovelo Nexus Connect f

Peça em T com conexão Nexus Connect® e rosca macho NPT em Y

Informações sobre o produto

As peças em T com Nexus Connect® e rosca macho NPT em Y são projetadas e fabricadas de acordo com os altos padrões de qualidade da Fit-Line Global® para garantir conexões seguras, confiáveis e sem vazamentos. Todos os componentes molhados são moldados com material PFA de pureza ultra-alta e são limpos usando um sistema de lavagem patenteado de 5 estágios em uma sala limpa certificada classe 1000.

Principais características

  • Todos os tamanhos de 1/4 a 1 polegada são projetados para 200 °C (392 °F)
  • Fácil montagem graças a um anel de medição integrado, que garante o torque de aperto correto para montagens repetidas
  • Em conformidade com a norma Semi 57-0120
Conexão em cotovelo Nexus Connect feita de PFA para conexões seguras de 90 graus em aplicações de sala limpa.,Conexão em cotovelo Nexus Connect feita de PFA para conexões seguras de 90 graus em aplicações de sala limpa.,Conexão em cotovelo Nexus Connect f

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Pressão de operação
0 até 8,28 bar
Diâmetros nominais
DN 1/8'' até 1''
Tipos de conexões
Nexus Connect®
Rosca macho
Rosca NPT
Materiais
PFA

Downloads

2 Resultados
  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN