Conexão de PFA de pureza ultra-alta

GEMÜ NPM Nexus Connect®

Conexão Nexus Connect em T feita de PFA com três conexões para conexões de tubos de alta pureza.,Conexão Nexus Connect em T feita de PFA com três conexões para conexões de tubos de alta pureza.,Conexão Nexus Connect em T feita de PFA com três conexões par

Conector de montagem em painel com conexão Nexus Connect®.

Informações sobre o produto

Os conectores de montagem em painel com conexão Nexus Connect® foram projetados e fabricados de acordo com os altos padrões de qualidade da Fit-Line Global® para garantir conexões seguras, confiáveis e sem vazamentos. Todos os componentes molhados são moldados com material PFA de pureza ultra-alta e são limpos usando um sistema de lavagem patenteado de 5 estágios em uma sala limpa certificada classe 1000.

Principais características

  • Todos os tamanhos de 1/4 a 1 polegada são projetados para 200 °C (392 °F)
  • Fácil montagem graças a um anel de medição integrado, que garante o torque de aperto correto para montagens repetidas
  • Em conformidade com a norma Semi 57-0120
Conexão Nexus Connect em T feita de PFA com três conexões para conexões de tubos de alta pureza.,Conexão Nexus Connect em T feita de PFA com três conexões para conexões de tubos de alta pureza.,Conexão Nexus Connect em T feita de PFA com três conexões par

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Pressão de operação
0 até 8,28 bar
Diâmetros nominais
DN 1/4'' até 1''
Tipos de conexões
Nexus Connect®
Materiais
PFA

Downloads

2 Resultados
  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN