Conexão de PFA de pureza ultra-alta

GEMÜ NRSE Nexus Connect®

Conexão Nexus Connect SpaceSaver compacta feita de PFA para espaços de instalação apertados em instalações de alta pureza.,Conexão Nexus Connect SpaceSaver compacta feita de PFA para espaços de instalação apertados em instalações de alta pureza.,Conexão N

Redução do ângulo com a conexão Nexus Connect® Space Saver

Informações sobre o produto

O redutor de cotovelo com conexão Nexus Connect® Space Saver foi projetado e fabricado de acordo com os altos padrões de qualidade da Fit-Line Global® para garantir conexões seguras, confiáveis e sem vazamentos. Todos os componentes molhados são moldados com material PFA de pureza ultra-alta e são limpos usando um sistema de lavagem patenteado de 5 estágios em uma sala limpa certificada classe 1000.

Principais características

  • Todos os tamanhos de 1/4 a 1 polegada são projetados para 200 °C (392 °F)
  • Fácil montagem graças a um anel de medição integrado, que garante o torque de aperto correto para montagens repetidas
  • Em conformidade com a norma Semi 57-0120
Conexão Nexus Connect SpaceSaver compacta feita de PFA para espaços de instalação apertados em instalações de alta pureza.,Conexão Nexus Connect SpaceSaver compacta feita de PFA para espaços de instalação apertados em instalações de alta pureza.,Conexão N

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Pressão de operação
0 até 8,28 bar
Diâmetros nominais
DN 1/4'' até 1''
Tipos de conexões
Nexus Connect® SpaceSaver
Materiais
PFA

Downloads

2 Resultados
  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN