Conexão de PFA de pureza ultra-alta

GEMÜ NUES Nexus Connect®

Conexão SpaceSaver compacta feita de PFA com cotovelo de 90° e conexão Nexus Connect para conexões de tubulação de alta pureza com economia de espaço.

Conector em cotovelo com conexão Nexus Connect® e/ou Space Saver

Informações sobre o produto

Os conectores de cotovelo com conexão Nexus Connect® e/ou Space Saver são projetados e fabricados de acordo com os altos padrões de qualidade da Fit-Line Global® para garantir conexões seguras, confiáveis e sem vazamentos. Todos os componentes molhados são moldados com material PFA de pureza ultra-alta e são limpos usando um sistema de lavagem patenteado de 5 estágios em uma sala limpa certificada classe 1000.

Principais características

  • Todos os tamanhos de 1/4 a 1 polegada são projetados para 200 °C (392 °F)
  • Fácil montagem graças a um anel de medição integrado, que garante o torque de aperto correto para montagens repetidas
  • Em conformidade com a norma Semi 57-0120
Conexão SpaceSaver compacta feita de PFA com cotovelo de 90° e conexão Nexus Connect para conexões de tubulação de alta pureza com economia de espaço.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Pressão de operação
0 até 8,28 bar
Diâmetros nominais
DN 1/4'' até 1''
Tipos de conexões
Nexus Connect®
Nexus Connect® SpaceSaver
Materiais
PFA