Conexão de PFA de pureza ultra-alta

GEMÜ SL Nexus Connect®

Acessório SL Nexus Connect com duas conexões opostas, apresentado isoladamente.

Luva para conexão Nexus Connect®.

Informações sobre o produto

As conexões Nexus Connect® são projetadas e fabricadas de acordo com os altos padrões de qualidade da Fit-Line Global® para garantir conexões seguras, confiáveis e sem vazamentos. Todos os componentes molhados são moldados com material PFA de pureza ultra-alta e são limpos usando um sistema de lavagem patenteado de 5 estágios em uma sala limpa certificada classe 1000.

Principais características

  • Valores de testes de extração dinâmicos encontram-se nitidamente abaixo da norma SEMI F57 (versão HighPurity)
  • Características químicas e físicas extraordinárias- Versão alta pureza (High Purity), Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Muito boa resistência à pressão
  • Boa resistência de flexão
  • Alta transparência
Acessório SL Nexus Connect com duas conexões opostas, apresentado isoladamente.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Pressão de operação
0 até 8,28 bar
Diâmetros nominais
DN 1/4'' até 1''
Tipos de conexões
Nexus Connect®
Materiais
PFA

Downloads

2 Resultados
  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN