Indicador de posição para a área protegida contra explosão Zona 1
Informações sobre o produto
O indicador elétrico de posição GEMÜ 1205 possui microswitches eletromecânicos encapsulados de forma resistente à pressão. Duas posições, respectivamente, aberta e/ou fechada, podem ser indicadas.
Principais características
Caixa de alumínio robusta com encapsulamento resistente à pressão
Caixa de alumínio estável e compacta
Tolerâncias de posição final ajustáveis
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Faixa de medição linear
2 até 70 mm
Tensões de alimentação
250 VAC
Classe de proteção
IP 65
Tipo de conexão elétrica
Prensa cabo M20
Tipos de interruptores
Microswitches
Conformidades
ATEX
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.