Indicador elétrico de posição com microinterruptor

GEMÜ 1215

Indicador de posição compacto tipo 1215 com display de LED e haste de acionamento para monitoramento preciso de válvulas em aplicações industriais.

Indicador de posição compacto para requisitos básicos

Informações sobre o produto

O indicador de posição GEMÜ 1215 é adequado para a montagem em atuadores lineares operados pneumaticamente. A posição (posição final aberta) do eixo da válvula é detectada de forma confiável e sinalizada eletronicamente pelo eixo de acionamento com um microinterruptor.

Principais características

  • Feedback elétrico de posição com indicador visual adicional de posição
  • Feedback de posição via microinterruptor
  • Carcaça pode ser girada a 360°
Indicador de posição compacto tipo 1215 com display de LED e haste de acionamento para monitoramento preciso de válvulas em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
-15 até 60 °C
Tensões de alimentação
230 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
Classe de proteção
IP 65
Tipos de conexão elétrica
Prensa cabo PG 11
Plug M12
Tipos de interruptores
Microswitches
Conformidades
ATEX
EAC

Downloads

11 Resultados
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1215

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 1215

    pdf (312 KB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ 1215

    pdf (311 KB) -
    DE

  • 操作说明 GEMÜ 1215

    pdf (3 MB) -
    ZH

  • Data sheet GEMÜ 1215

    pdf (310 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 1215

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • 技术单页 GEMÜ 1215

    pdf (402 KB) -
    ZH

Serviços adequados