Indicador elétrico de posição controlado por microprocessador

GEMÜ 1234

Indicador de posição fino com indicadores de status de LED e haste de acionamento para monitoramento preciso de válvulas em processos de automação industrial.

Indicador de posição compacto para atuadores com curso curto

Informações sobre o produto

O indicador elétrico de posição GEMÜ 1234 para atuadores lineares funciona com um sensor de posição inteligente controlado por microprocessador e um sistema analógico de medição de posição integrado. A indicação ótica de posição ocorre através de LEDs.

Principais características

  • Adequado para um curso de válvula de até 10 mm
  • Detecção de posição inteligente e simples para uma operação confiável
  • Função speed-AP, para rápida montagem e inicialização
  • Tolerâncias de posição final ajustáveis
  • Indicador de posição de abertura/fechamento padrão
  • Menos trabalhos com fiação
  • Programação da posição final localmente
Indicador de posição fino com indicadores de status de LED e haste de acionamento para monitoramento preciso de válvulas em processos de automação industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
-10 até 70 °C
Faixa de medição linear
1 até 10 mm
Tensões de alimentação
24 VDC
Tipo de conexão elétrica
Plug M12
Classe de proteção
IP 67

Downloads

9 Resultados
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 1234

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ 1234

    pdf (297 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Instrucciones de uso GEMÜ 1234

    pdf (2 MB) -
    ES

  • Datenblatt GEMÜ 1234

    pdf (299 KB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1234

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

Serviços adequados