Indicador elétrico de posição controlado por microprocessador

GEMÜ 1236

Indicador de posição em aço inoxidável com tampa translúcida, conexão elétrica e haste de acionamento para monitoramento preciso da válvula em aplicações industriais.

Indicador de posição universal com LEDs de longo alcance

Informações sobre o produto

O indicador de posição GEMÜ 1236 é adequado para a montagem em atuadores lineares operados pneumaticamente. A posição da haste da válvula é detectada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, e a seguir, avaliada. Funções inteligentes controladas por microprocessadores facilitam o comissionamento e apoiam a operação. A posição atual da válvula é indicada via LEDs de longo alcance e retornada via sinais elétricos.

Principais características

  • Adequado para aplicações higiênicas
  • Interface de comunicação e de programação IO-Link
  • Tolerâncias de posição final ajustáveis
  • Função speed-AP, para rápida montagem e inicialização
  • Indicador ótico de posição de longo alcance via LEDs
  • Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
Indicador de posição em aço inoxidável com tampa translúcida, conexão elétrica e haste de acionamento para monitoramento preciso da válvula em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
-10 até 70 °C
Faixa de medição linear
2,0 até 74,4 mm
Tensões de alimentação
24 VDC
Tipos de conexão elétrica
Plug M12
Tipos de comunicação
IO-Link
sem
Classe de proteção
IP 67
Conformidades
EAC
FMEDA
UL Listed

Downloads

27 Resultados
  • Datablad GEMÜ 1235, 1236

    pdf (3 MB) -
    DA

  • GEMÜ_1235_1236_IO-LINK_IODD_V1_0
    Version: 1.0
    Interface: IO-LINK
    Date: 2023-10-09T22:00:00Z

    zip (55 KB)

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1236, 1235 3S 4S

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1235, 1236 3E 4E

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ 1236, 1235

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ 1235, 1236 3E 4E

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 1235, 1236 3E 4E

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Datablad GEMÜ 1235, 1236

    pdf (3 MB) -
    NN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Scheda dati GEMÜ 1235, 1236

    pdf (3 MB) -
    IT

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 1235, 1236 3S 4S

    pdf (7 MB) -
    DE/EN

Serviços adequados