Indicador elétrico de posição com microinterruptor ou chave de proximidade indutiva

GEMÜ 1240

Acionamento de válvula com tampa translúcida, conexão lateral e haste de acionamento para automação precisa de sistemas de válvulas industriais.

Indicador de posição robusto para atuadores com curso mais longo

Informações sobre o produto

O indicador elétrico de posição GEMÜ 1240 é adequado para a instalação sobre atuadores lineares de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é detectada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, através de microswitches ou sensores de proximidade, e retornada. O produto foi construído especialmente para válvulas com um curso de 5 até 75 mm.

Principais características

  • Adequado para um curso de válvula de até 75 mm
  • Indicação da posição via microswitches, opcional sensores de proximidade de 2 fios NAMUR ou sensores de proximidade de 3 fios
  • Tolerâncias de posição final ajustáveis via alavanca de encaixe
Acionamento de válvula com tampa translúcida, conexão lateral e haste de acionamento para automação precisa de sistemas de válvulas industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Faixa de medição linear
5 até 75 mm
Tensões de alimentação
24 VDC
250 VAC
8 V NAMUR
Classe de proteção
IP 67
Tipo de conexão elétrica
Prensa cabo M16
Plug M12
Tipos de interruptores
Microswitches
Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
Sensor de proximidade de 3 fios

Downloads

13 Resultados
  • Fiche technique GEMÜ 1240

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ 1240

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 1240

    pdf (2 MB) -
    PT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1240

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Product brochure Electrical position indicators 1240, 1241 and 1242

    pdf (560 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 1240

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 1240

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1240

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Produktbroschüre Stellungsrückmelder 1240, 1241 und 1242

    pdf (563 KB) -
    DE

Serviços adequados