Indicador elétrico de posição controlado por microprocessador

GEMÜ 1242

Indicador de posição com tampa translúcida, haste de acionamento e conexão elétrica para monitoramento óptico e eletrônico de válvulas.

Indicador de posição universal com LEDs de longo alcance

Informações sobre o produto

O indicador elétrico de posição GEMÜ 1242 é adequado para a instalação sobre atuadores de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é detectada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, e a seguir, avaliada. Funções inteligentes controladas por microprocessadores facilitam o comissionamento e apoiam a operação. A posição atual da válvula é indicada via LEDs de longo alcance e retornada via sinais elétricos. GEMÜ 1242 foi construído especialmente para válvulas com um curso de 2 até 75 mm.

Principais características

  • Conexão Fieldbus AS-Interface e DeviceNet (opcional)
  • Interface de comunicação e de programação IO-Link
  • Tolerâncias de posição final ajustáveis
  • Função speed-AP, para rápida montagem e inicialização
  • Indicador ótico de posição de longo alcance via LEDs
  • Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
Indicador de posição com tampa translúcida, haste de acionamento e conexão elétrica para monitoramento óptico e eletrônico de válvulas.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Faixa de medição linear
2 até 75 mm
Faixa de medição radial
0 até 90°
Tensões de alimentação
24 VDC
Classe de proteção
IP 67
Tipos de conexão elétrica
Plug M12
Tipos de comunicação
AS-Interface
DeviceNet
IO-Link
Conformidades
ATEX
CSA
EAC
ETL Listed C US
FMEDA
IECEx
NEC 500

Downloads

17 Resultados
  • Betriebsanleitung GEMÜ 1242

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 1242, 4242

    pdf (550 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 1242

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ 1242

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ 1242

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Product brochure Electrical position indicators 1240, 1241 and 1242

    pdf (560 KB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 1242

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1242

    pdf (7 MB) -
    FR

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • GEMÜ_1242_IO-LINK_IODD_V1_1
    Version: 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2023-10-09T22:00:00Z

    zip (69 KB)

Serviços adequados