Indicador elétrico de posição inteligente

GEMÜ 12A0

Indicador de posição compacto com invólucro preto e indicador óptico de posição para detectar posições de válvulas em aplicações industriais.

Indicador de posição universal com LEDs de longo alcance

Informações sobre o produto

O indicador de posição GEMÜ 12A0 é compatível com todas as válvulas de processo acionadas pneumaticamente da nova geração de plataformas, bem como com válvulas de um quarto de volta. O sensor de posição determina a posição da válvula de forma precisa, confiável e sem desgaste. A posição atual da válvula é indicada por LEDs de visão ampla e sinalizada de volta por meio de sinais elétricos. O inovador indicador de posição é caracterizado por interfaces de comunicação modernas, sensores integrados e a opção de operação por meio do aplicativo GEMÜ.

Principais características

  • Interface de comunicação e programação IO-Link (incl. modo SIO através de sinais 24 V DC)
  • Inicialização automática graças ao detector autônomo de posição final
  • Monitoramento de condição por meio do sistema de sensor integrado
  • Diagnóstico de configuração e status via aplicativo GEMÜ
  • Detector de posição sem contato
  • Indicador ótico de posição elétrico e mecânico, além de uma mensagem de diagnóstico via LED de longo alcance
  • Kit de montagem uniforme com condução de ar de comando e detector de pressão de comando integrados
Indicador de posição compacto com invólucro preto e indicador óptico de posição para detectar posições de válvulas em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Tensões de alimentação
18 - 30 VDC
24 VDC
Tipos de conexão elétrica
Plug M12
Tipos de comunicação
IO-Link / modo SIO (sinais 24 V DC)
Classe de proteção
IP 65, IP 67

Downloads

13 Resultados
  • Product brochure

    pdf (845 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 12A0

    pdf (9 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 12A0

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ 12A0

    pdf (9 MB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Produktbroschüre

    pdf (847 KB) -
    DE

  • GEMUE-12A0-20250701-IODD1_1
    Version: 1.0.0.0
    Interface: IO-LINK
    Date: 2025-06-30T22:00:00Z

    zip (113 KB)

  • Notice d'utilisation GEMÜ 12A0

    pdf (9 MB) -
    FR

  • Functional-safety-FMEDA-gemue-12A0-gb-2025-11-25

    pdf (449 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 12A0

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

Serviços adequados