Medidor de fluxo elétrico

GEMÜ 3020

Medidor de vazão industrial feito de plástico com unidade de sensor integrada - controle de vazão preciso para meios líquidos em sistemas de tubulação.

Medidor de fluxo volumétrico feito de plástico durável

Informações sobre o produto

A GEMÜ 3020 é uma turbina medidora do fluxo volumétrico. O transdutor é separado do fluido pela unidade de medição. O transdutor usa sinais padrões de medição industriais e trabalha calibrado.

Principais características

  • Mínima perda de pressão
  • Distância curta entre entrada e saída
  • Medição precisa do fluxo volumétrico
  • Retificador de vazão integrado
Medidor de vazão industrial feito de plástico com unidade de sensor integrada - controle de vazão preciso para meios líquidos em sistemas de tubulação.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Faixa de medição líquidos
120 até 25000 l/h
Diferença da medição
± 1 % do valor final
Temperatura do fluido
-20 até 80 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 25 até 50
Tipos de conexões
Rosca externa (macho)
Materiais do tubo de medição
PVC-U
PVDF
Tipos de conexão elétrica
Plug, construção A
Tensões de alimentação
24 VDC
Conformidades
EAC

Downloads

9 Resultados
  • техпа́спорт GEMÜ 3020

    pdf (459 KB) -
    RU

  • Manuale d’uso GEMÜ 3020

    pdf (447 KB) -
    IT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ 3020

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 3020

    pdf (503 KB) -
    RU

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 3020

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 3020

    pdf (461 KB) -
    DE/EN

Serviços adequados