Turbina de medição de fluxo volumétrico livremente ajustável, feita de plástico durável
Informações sobre o produto
A GEMÜ 3021 é uma turbina medidora do fluxo volumétrico. O teclado frontal permite a configuração simples da unidade, p.ex. unidades de medição, valores a serem indicados etc.
Principais características
Graduação livre da faixa de medição
Versões como totalizador ou Batch Controller disponíveis
Operação simples
Medição precisa do fluxo volumétrico
Distância curta entre entrada e saída
Saídas de relés disponíveis
Retificador de vazão integrado
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Faixa de medição líquidos
120 até 25000 l/h
Diferença da medição
± 1 % do valor final
Temperatura do fluido
-20 até 80 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 25 até 50
Tipos de conexões
Rosca externa (macho)
Materiais do tubo de medição
PVC-U
PVDF
Tipos de conexão elétrica
Plug, construção A
Plug M12
Tensões de alimentação
24 VDC
Conformidades
EAC
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.