Medidor de vazão de área variável com tubo de medição de plástico

GEMÜ 817

Kunststoff-Durchflussmesser mit transparenter Skala und roten Markierungen zur präzisen Durchflussmessung in Rohrleitungen, geeignet für industrielle Anwendungen.

Medidor de vazão configurável de forma flexível com flutuador magnético de aço inoxidável

Informações sobre o produto

O medidor de vazão GEMÜ 800 funciona pelo princípio de área variável e possui um tubo de medição transparente. A escala impressa sobre o tubo de medição foi definida de acordo com o respectivo fluido de operação. Réguas, tipo andorinha, injetadas servem para a instalação de indicadores de valores nominais, dispositivos de valores limites e sinalizadores.

Principais características

  • Alta precisão de medição, operação simples
  • Boa leitura através escalas grandes e bem visíveis
  • Versão ATEX disponível como opção
  • Há mais de 500 escalas padronizadas e mais de 13.000 escalas especiais, e outros escalonamentos poderão ser fornecidos a qualquer momento
  • Peças plásticas resistentes à corrosão
Kunststoff-Durchflussmesser mit transparenter Skala und roten Markierungen zur präzisen Durchflussmessung in Rohrleitungen, geeignet für industrielle Anwendungen.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Tipos de conexões
Bico
Flange
Rosca externa (macho)
Faixa de medição líquidos
1 até 20000 l/h
Diferença da medição
± 1% do valor final e ± 3% do valor medido
Temperatura do fluido
-20 até 120 °C
Pressão de operação
0 até 15 bar
Diâmetros nominais
DN 20 até 65
Materiais do tubo de medição
PA, claro
PSU
PVC-U, claro
Materiais do flutuador
1.4571 (316Ti)
Conformidades
ATEX
FDA

Downloads

18 Resultados
  • Fiche technique GEMÜ 800, 801, 805, 807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 825, 830, 831, 835

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Instruções de operação GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885 ptb

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Notice d'utilisation GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 800, 801, 805, 807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 830, 831, 835, 825

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Instrucciones de uso GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    ES

  • Instrukcja obsługi GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    PL

  • Datasheet GEMÜ 800, 801, 805, 807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 825, 830, 831, 835

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Användarhandbok GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Manual de exploatare GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    RO

  • 操作说明 GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    ZH

Serviços adequados