O medidor de vazão GEMÜ 840 funciona pelo princípio de fluxo bifurcado. A válvula consiste de três componentes: aparelho do fluxo principal, aparelho do fluxo parcial e válvula de diafragma manual.
Principais características
Alta precisão de medição, operação simples
Grande faixa de medição disponível (dependendo do diâmetro da abertura)
O tubo de medição para fluxo parcial também pode ser substituído sem parada
Resistente a impactos, à prova de corrosão
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Tipos de conexões
Bico
Faixa de medição líquidos
2500 até 50000 l/h
Diferença da medição
± 1% do valor final e ± 3% do valor medido
Temperatura do fluido
5 até 90 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 65 até 65
Materiais do tubo de medição
PSU
Materiais do flutuador
PP
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.