Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Medidor de vazão de área variável de fluxo parcial

GEMÜ 846

Medidor de vazão com tubo de medição flutuante transparente e escala para monitorar a vazão de líquidos em sistemas de tubulação de plástico.

Medidor de vazão com flutuador magnético de PP

Informações sobre o produto

O medidor de vazão GEMÜ 840 funciona pelo princípio de fluxo bifurcado. A válvula consiste de três componentes: aparelho do fluxo principal, aparelho do fluxo parcial e válvula de diafragma manual.

Principais características

  • Alta precisão de medição, operação simples
  • Grande faixa de medição disponível (dependendo do diâmetro da abertura)
  • O tubo de medição para fluxo parcial também pode ser substituído sem parada
  • Resistente a impactos, à prova de corrosão
Medidor de vazão com tubo de medição flutuante transparente e escala para monitorar a vazão de líquidos em sistemas de tubulação de plástico.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Tipos de conexões
Bico
Faixa de medição líquidos
2500 até 50000 l/h
Diferença da medição
± 1% do valor final e ± 3% do valor medido
Temperatura do fluido
5 até 90 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 65 até 65
Materiais do tubo de medição
PSU
Materiais do flutuador
PP

Downloads

10 Resultados
  • Fiche technique GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf (408 KB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf (465 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf (421 KB) -
    PT

  • Üzemeltetési útmutató GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf (1 MB) -
    HU

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Ficha técnica GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf (438 KB) -
    ES

  • Data sheet GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf (448 KB) -
    EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

Serviços adequados