Medidor de vazão configurável de forma flexível com flutuador magnético de PVDF
Informações sobre o produto
O medidor de vazão GEMÜ 850 funciona pelo princípio de área variável e possui um tubo de medição transparente. A escala impressa sobre o tubo de medição foi definida de acordo com o respectivo fluido de operação. Réguas, tipo andorinha, injetadas servem para a instalação de indicadores de valores nominais, dispositivos de valores limites e sinalizadores.
Principais características
Alta precisão de medição, operação simples
Boa leitura através de escalas grandes e bem visíveis
Há mais de 500 escalas padronizadas e mais de 13.000 escalas especiais, e outros escalonamentos poderão ser fornecidos a qualquer momento
Versão ATEX disponível como opção
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Tipos de conexões
Bico
Flange
Rosca externa (macho)
Faixa de medição líquidos
1 até 1000 l/h
Diferença da medição
± 1% do valor final e ± 3% do valor medido
Temperatura do fluido
-20 até 120 °C
Pressão de operação
0 até 15 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 25
Materiais do tubo de medição
PA, claro
PSU
PVC-U, claro
Materiais do flutuador
PVDF
Conformidades
ATEX
FDA
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.