Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Medidor de vazão ultrassônico

GEMÜ C38 SonicLine

Medidor de vazão compacto de plástico com conexões de parafuso para meios corrosivos - monitoramento preciso de vazão em aplicações de meios ultrapuros.

Medidor de vazão sem contato com corpo de medição em PFA

Informações sobre o produto

O GEMÜ C38 SonicLine é um medidor de vazão ultrassônico que opera de acordo com o método de diferença de fase. Dois sensores posicionados um defronte ao outro, enviam e recebem alternadamente os sinais ultrassônicos. Quando o fluido está parado, ambos os sensores recebem os sinais ultrassônicos enviados na mesma fase, isto é, sem diferença de fases. Assim que o fluido corre, há um deslocamento das fases. A diferença de fases resultante é diretamente proporcional a velocidade de vazão. Além da velocidade do fluxo e do diâmetro da tubulação, ainda é medido o volume de vazão.

Principais características

  • Medição de vazão sem contato - sem peças mecânicas móveis
  • Alta resistência química
  • Detecção de valores medidos extremamente rápida (250 valores medidos / segundo)
  • Alta precisão e possibilidade de reprodução
Medidor de vazão compacto de plástico com conexões de parafuso para meios corrosivos - monitoramento preciso de vazão em aplicações de meios ultrapuros.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Faixa de medição líquidos
l/min
Diferença da medição
± 1 % do valor medido (± 3 mm/s)
Temperatura do fluido
0 até 80 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 6 até 20
Tipos de conexões
Flare
Materiais do tubo de medição
PFA
Tipos de conexão elétrica
Extremidades abertas do cabo
Plug M12
Tensões de alimentação
24 VDC

Downloads

8 Resultados
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ C38

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ C38 (US)

    pdf (597 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung-C38 Flowsoft-de-gemue

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ C38

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung-C38 Flowsoft-gb-gemue

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

Serviços adequados