Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Posicionador inteligente e controlador de processo integrado

GEMÜ 1436 cPos

Posicionador e controlador de processo GEMÜ com displays LED e fuso de acionamento para a detecção da posição da válvula em processos de automação.

Posicionador com ajuste flexível para aplicações de controle exigentes

Informações sobre o produto

O posicionador digital, eletropneumático GEMÜ 1436 cPos, com um controlador de processo opcionalmente integrado, serve para a comutação de válvulas de processo de acionamento pneumático com atuadores rotativos ou lineares de dupla / simples ação. Os sinais de entrada dos sensores (tais como: fluxo, pressão, temperatura etc.) são detectados pelo controlador de processo opcional e integrado, e inativos de acordo com as definição dos valores nominais. O posicionador GEMÜ 1436 cPos possui uma carcaça robusta com teclas de operação protegidas e uma leitura em LCD, no que o produto também pode ser adaptado individualmente a tarefas de controle complexas. Com equipamentos adicionais, o controlador pode ser instalado diretamente em ambientes Fieldbus.

Principais características

  • Entradas digitais (opcional) para controle de funções variáveis para automação
  • Sem consumo de ar quando inativo
  • Adaptação simples a diferentes tipos de atuadores
  • Direitos de acesso via níveis de usuários
  • Elevado valor da vazão
Posicionador e controlador de processo GEMÜ com displays LED e fuso de acionamento para a detecção da posição da válvula em processos de automação.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
1,5 até 7 bar
Tipo de acionamento
Double Acting
Simples ação
Coeficiente de vazão
100 Nl/min
172 Nl/min
84 Nl/min
Faixa de medição
máx. 30 mm, linear
máx. 50 mm, linear
máx. 75 mm, linear
máx. 90°, radial
Tensão de alimentação
24 VDC
Tipos de conexão elétrica
Conector M12
Conformidade
EAC

Downloads

9 Resultados
  • Guia rápido GEMÜ 1436

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Declaration of Conformity EMC - GEMÜ 1436

    pdf (89 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 1436 esy-com 180909 v 1 8 0 0

    pdf (9 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 1436 v 2 0 3 6

    pdf (10 MB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 1436

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Quick Guide / Quick guide GEMÜ 1436

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Technical information GEMÜ 1436

    pdf (47 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 1436 e sy-com 17 04 13 Windows 7

    pdf (4 MB) -
    EN

Serviços adequados