Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula borboleta metálica pneumática

GEMÜ 415

Válvula borboleta controlada pneumaticamente com corpo de válvula em aço inoxidável e conexões tri-clamp - ideal para aplicações higiênicas nos setores de alimentos, bebidas e farmacêutico.

Válvula borboleta de aço inoxidável com sede macia e montagem central em tamanhos nominais pequenos

Informações sobre o produto

A válvula borboleta cêntrica de sede macia GEMÜ 415, feita de aço inoxidável, é operada pneumaticamente por meio de um atuador de pistão que economiza espaço. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada", "Normal aberta" e "Dupla ação". Como forma alternativa, ainda pode ser instalado um atuador Rack’n’Pinion econômico. Graças aos cantos arredondados e polidos do disco, a válvula borboleta é otimizada para frequentes ciclos de acionamento. O acabamento da válvula borboleta ainda pode ser enobrecido.

Principais características

  • Disponível em diâmetros nominais menores
  • Aplicável em aplicações de vácuo e temperaturas baixas
  • Atuador de pistão resistente à corrosão e que ocupa pouco espaço de plástico ou metal
  • Válvula borboleta de alto performance de aço inox ou bronze
  • Corpo compacto e estável
Válvula borboleta controlada pneumaticamente com corpo de válvula em aço inoxidável e conexões tri-clamp - ideal para aplicações higiênicas nos setores de alimentos, bebidas e farmacêutico.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 160 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 50
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Rosca
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Materiais do corpo
1.4408, material de fundição de revestimento
Materiais da sede
EPDM
FKM
Silicone
Materiais do disco
1.4408, material de aço inox microfundido
Conformidades
ATEX
EAC
FDA

Downloads

6 Resultados
  • Brochura de aplicações Soluções de válvulas duráveis para o setor de mineração e hidrometalurgia

    pdf (2 MB) -
    PT

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung-415-gb-gemue-2026-03-16

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 415

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Product brochure Butterfly valves made of stainless steel GEMÜ 411, 415 and 428

    pdf (380 KB) -
    EN

Serviços adequados